arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NJ 41 Podobne ako na obrázku

NJ 41

Kombinovaná T-matica

ID 146116

NJ 41, Kombinovaná T-matica

Vlastnosti produktu:
  • Šírka drážky: 10 mm
  • Max. uťahovací moment: 30 Nm
  • Dodacia jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Je táto matica do T-drážky vhodná pre moje skľučovadlo sústruhu? Pre nájdenie vhodnej matice do T-drážky pre vaše skľučovadlo sústruhu kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Skupina výrobkov Kombinovaná T-matica
Šírka drážky N [mm] 10.0
Šírka B [mm] 15.0
Výška H [mm] 18.0
Výška H1 [mm] 5.5
Dĺžka L [mm] 26.0
Rozstup otvorov b [mm] 14.0
Skrutka s valcovou hlavou M8 x 22
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] 30.0
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).