CELSIO SCAPTO C5 Ø18x80
Mandrino termoretraibile
ID 26002849
CELSIO SCAPTO C5 Ø18x80, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C5
- Diametro di serraggio: 18 mm
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 370 Nm
Información técnica
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C5 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 41.4 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 57.5 |
| G | M12x1 |
| Coppia min. [Nm] | 370.0 |
| Peso [kg] | 0.8 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta