CELSIO SK 50 Ø14x130
Portaherramientas térmico
ID 208254
CELSIO SK 50 Ø14x130, Portaherramientas
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: SK 50
- Diámetro de sujeción: 14 mm
- Longitud de proyección: 130 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 180 Nm
Información técnica
| Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | CELSIO |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací průměr D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 111.0 |
| G | M10x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 180.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.2 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání