ER 25 Mini HSK-A 63x160
ER Spannzangenfutter Mini
Ident.-Nr. 23003952
ER 25 Mini HSK-A 63x160, Werkzeughalter
- ER Spannzangenfutter Mini
- Baureihe: ER Spannzangenfutter Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Auskraglänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | ER Spannzangenfutter Mini |
|---|---|
| Baureihe | ER Spannzangenfutter Mini |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| ER Spanngröße | ER 25 |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 160 mm / 6.3" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 20.5 |
| L5 [mm] | 134.0 |
| G | M18x1.5 |
| Gewicht [kg] | 1.91 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta