arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 16 HSK-A 63x100 유사 그림

ER 16 HSK-A 63x100

ER 콜릿 척

ID 263360

ER 16 HSK-A 63x100, 툴홀더
  • ER 콜릿 척
  • 시리즈: ER 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
Technologia Uchwyty z tuleją zaciskową ER
Seria Uchwyty z tuleją zaciskową ER
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-A 63
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Rozmiar mocowania ER ER 16
Min. średnica mocowania D 1 [mm] 1.0
Maks. średnica mocowania D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 100 mm / 3.9"
Długość wystającej części L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 74.0
G M11x1
Masa [kg] 0.97
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Z gwintem na śrubę regulacyjną do osiowej regulacji długości, ale bez śruby regulacyjnej

Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie