ER 25 HSK-A 100x100
Mandrins à pince ER
ID 23000402
ER 25 HSK-A 100x100, Porte-outils
- Mandrins à pince ER
- Gammes: Mandrins à pince ER
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Información técnica
| 技术 | ER 筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER 筒夹 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| ER 夹持尺寸 | ER 25 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 100 mm / 3.9" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 71.0 |
| G | M18x1.5 |
| 重量 [kg] | 2.69 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计