ER 32 HSK-A 50x80
ER collet chucks
ID 23001963
ER 32 HSK-A 50x80, Toolholders
- ER collet chucks
- Series: ER collet chucks
- Toolholder interface: HSK-A 50
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Información técnica
| 技术 | ER 筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER 筒夹 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 50 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| ER 夹持尺寸 | ER 32 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 2.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 54.0 |
| 重量 [kg] | 0.64 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计