arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER32 JIS-BT40x70 Vergelijkbare illustratie

ER32 JIS-BT40x70

ER-spankoppen

ID 263448

ER32 JIS-BT40x70, Gereedschapshouders
  • ER-spankoppen
  • Reeksen: ER-spankoppen
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
  • Uitstekende lengte: 70 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER-spankoppen
Reeksen ER-spankoppen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER-klemformaat ER 32
Min. klemdiameter D1 [mm] 2.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 70 mm / 2.8"
Uitstekende lengte L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 43.0
G M24x1.5
Gewicht [kg] 1.26
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar