TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø3x40
Portaherramientas de sujeción poligonal
ID 226030
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø3x40, Portaherramientas
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-RM
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 25
- Diámetro de sujeción: 3 mm
- Longitud de proyección: 40 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 3 Nm
Información técnica
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-RM |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 25 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 40 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 31.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 3.0 |
| 중량 [kg] | 0.12 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
빠르고 정밀한 작업을 위한 매우 안정적인 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각제 튜브 연결 나사산 미포함
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능