TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø4x40
Porte-outils de serrage polygonal
ID 205083
TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø4x40, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-RM
- Interface de porte-outils: HSK-E 25
- Diamètre de serrage: 4 mm
- Longueur de projection: 40 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 4 Nm
Información técnica
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-RM |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-E 25 |
| 툴홀더 표준 | DIN 69893-5 |
| 클램핑 지름 D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 40 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 31.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 4.0 |
| 중량 [kg] | 0.12 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
빠르고 정밀한 작업을 위한 매우 안정적인 디자인
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각제 튜브 연결 나사산 미포함
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능