TRIBOS-S HSK-E 25 Ø6x50
Porte-outils de serrage polygonal
ID 205251
TRIBOS-S HSK-E 25 Ø6x50, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-S
- Interface de porte-outils: HSK-E 25
- Diamètre de serrage: 6 mm
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 5 Nm
Información técnica
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-S |
| Interface de porte-outils | HSK-E 25 |
| Porte-outil standard | DIN 69893-5 |
| Diamètre de serrage D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.9 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 38.5 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 35.6 |
| L6 [mm] | 40.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 5.0 |
| Poids [kg] | 0.15 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concept symétrique rotatif
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Sans filetage pour raccordement du tube pour liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande