WEL SCAPTO C4 Ø8x50
ID 23004396
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C4
- Diámetro de sujeción: 8 mm
- Longitud de proyección: 50 mm
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
Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C4 |
Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 50 mm / 2.0" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 27.5 |
G1 | M8 |
Peso [kg] | 0.4 |
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
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta