WEL SCAPTO C5 Ø25x80
el portafresas universal WELDON
ID 23004319
WEL SCAPTO C5 Ø25x80, Portaherramientas
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C5
- Diámetro de sujeción: 25 mm
- Longitud de proyección: 80 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Serie | WELDON |
---|---|
D2 | 64.5 |
D6 | 44.5 |
G1 | M18x2 |
Técnica | el portafresas universal WELDON |
Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C5 |
Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 25 mm |
Peso | 1.6 |
L4 | 57.5 |
L2 | 60.0 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80 mm / 3.1" |
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado
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
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta