WEL SCAPTO C8 Ø32x80
el portafresas universal WELDON
ID 23004436
WEL SCAPTO C8 Ø32x80, Portaherramientas
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C8
- Diámetro de sujeción: 32 mm
- Longitud de proyección: 80 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Técnica | el portafresas universal WELDON |
|---|---|
| Serie | WELDON |
| Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C8 |
| Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 72.0 |
| D6 [mm] | 55.5 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 64.0 |
| L4 [mm] | 47.5 |
| G1 | M20x2 |
| Peso [kg] | 2.865 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado
Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.
Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta