AGM-XY
Unidad de compensación AGM
L'unità di compensazione AGM regola in maniera efficace tolleranze in processi automatizzati con robot. Per esempio, è possibile evitare situazioni vincolate durante il carico e lo scarico delle macchine utensili, imprecisioni nei processi di giunzione o inceppamenti durante il "bin-picking" (presa all'interno della cassa). La famiglia di prodotti modulari AGM comprende 23 diverse dimensioni, il che significa che non è necessario scendere a compromessi per quanto riguarda il profilo d'ingombro. Grazie all'ampia gamma di varianti, gli utenti troveranno sempre l'unità giusta per ogni esigenza.
AGM en uso
Ventajas y beneficios
- Máxima absorción de fuerza con mínima total altura
gracias a la disposición patentada de guías uniplanares con guías de rodillos de rodadura lineales de alta carga.
- Máxima flexibilidad
debido a la modularidad de la familia de productos AGM, son posibles las combinaciones con Z.
- Compensación eficaz en posiciones horizontales e inclinadas
debido a los cartuchos de resorte y aire opcionales patentados para la compensación del peso en las direcciones x e y: ideal para aplicaciones exigentes.
- Carrera de compensación ajustable individualmente
para la adaptación del recorrido sin escalonamiento de la vía de compensación o el bloqueo de direcciones de compensación individuales.
- Bloqueo central
para el centraje de la unidad en una posición definida.
- Memoria de posición neumática
para un bloqueo excéntrico en posición desviada.
- Mayor estabilidad del proceso
gracias a varias opciones de detección mediante conmutadores magnéticos.
Descubra Robot PLUS
Aproveche las posibilidades de la robótica para optimizar su producción. La flexibilidad y la eficacia son fundamentales en la manufactura moderna. La gama Robot PLUS de SCHUNK está especialmente diseñada para mejorar su proceso de producción.