arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Sensors

Comprehensive sensor accessory program

SCHUNK offers an extensive portfolio of sensors for inductive, magnetic, and optical monitoring of gripping and turning modules as well as linear axes and robot accessories. In addition to contactless and simple switches for a position, there are programmable sensors with adjustable hysteresis and two adjustable switching points. SCHUNK sensors with analog outputs are suitable for several different positions or measuring procedures.
Todos los filtros
113 resultados
IPD

IPD

Der induktive Positionssensor IPD wird eingesetzt, um zum Beispiel die Backenposition von SCHUNK Greifern abzufragen. Induktiv detektiert er den Verlauf einer schiefen Ebene und gibt ein kontinuierliches Ausgangssignal zurück.
Mostrar serie
MMS 22-A

MMS 22-A

Der analoge Magnetsensor MMS 22-A wird eingesetzt um den Zustand von SCHUNK Greifern abzufragen. Berührungslos erkennt er die Annäherung eines Magneten und gibt ein kontinuierliches Ausgangssignal zurück.
Mostrar serie
FPS

FPS

Das FPS-System dient der Ermittlung von bis zu fünf Backenpositionen eines SCHUNK Greifers. Hierzu detektiert der Magnetsensor des FPS-Systems einen in dem Greifer verbauten Magneten.
Das FPS-System kann auf fünf Bereiche des Greifers eingelernt werden und gibt digital aus, in welchem Bereich sich die aktuelle Backenposition befindet.
Mostrar serie
IN

IN

Induktive Näherungsschalter werden eingesetzt, um den gegenwärtigen Zustand von Automationskomponenten abzufragen. Sie werden von SCHUNK in den Versionen IN und INK angeboten. Die Version IN ist direkt steckbar oder verfügt über ein angegossenes Kabel mit Steckverbinder. Zur direkten Verdrahtung eignet sich die Version INK, die über ein angegossenes Kabel mit offenem Ende verfügt.
Mostrar serie
J02P/N

J02P/N

Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos erkennen sie die Annäherung eines Magneten und geben ab einem gewissen Schaltwert ein digitales Signal aus.
Mostrar serie
MMS

MMS

Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos erkennen sie die Annäherung eines Magneten und geben ab einem gewissen Schaltwert ein digitales Signal aus.
Mostrar serie
MMS 22-IO-Link

MMS 22-IO-Link

Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos detektieren sie den im Inneren der Komponente befestigten Magneten. Den Verlauf des Magnetfeldes gibt der Sensor neben weiteren Prozessdaten über die IO-Link- Schnittstelle aus.
Mostrar serie
MMS 22-PI1

MMS 22-PI1

Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos erkennen sie die Annäherung eines Magneten und geben ab einem gewissen Schaltwert ein digitales Signal aus. Der Schaltwert ist programmierbar.
Mostrar serie
MMS 22-PI1-EX

MMS 22-PI1-EX

ATEX-Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten in explosionsgefährdeten Atmosphären abzufragen. Berührungslos erkennen sie die Annäherung eines Magneten und geben ab einem gewissen Schaltwert ein digitales Signal aus. Der Schaltwert ist programmierbar.
Mostrar serie
MMS 22-PI2

MMS 22-PI2

Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos erkennen sie die Annäherung eines Magneten und geben ab einem gewissen Schaltwert ein digitales Signal aus. Der Schaltwert ist programmierbar.
Mostrar serie
MMS-P

MMS-P

Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos erkennen sie die Annäherung eines Magneten und geben ab einem gewissen Schaltwert ein digitales Signal aus.
Mostrar serie
J02R

J02R

Reed-Schalter sind mechanische Schalter, die auf die Anwesenheit von Magnetfeldern (Magneten) reagieren. Sie werden häufig als preiswerte Alternative zu elektronischen Magnetschaltern eingesetzt.
Mostrar serie
RMS

RMS

Reed-Schalter sind mechanische Schalter, die auf die Anwesenheit von Magnetfeldern (Magneten) reagieren. Sie werden häufig als preiswerte Alternative zu elektronischen Magnetschaltern eingesetzt.
Mostrar serie
BIP

BIP

Der analoge Sensor BIP wird eingesetzt, um die Backenposition von SCHUNK Greifern abzufragen. Induktiv detektiert er die Position des Positionsgebers und gibt ein kontinuierliches Ausgangssignal zurück.
Mostrar serie
SST

SST

Der Sensortester SST ermöglicht das schnelle Testen und Einstellen von induktiven Sensoren, Magnetschaltern und Reed-Kontakten. Die notwendige Energie wird von einer 9-V-Blockbatterie zur Verfügung gestellt.
Mostrar serie
V

V

Zum Anschluss vieler SCHUNK Sensoren (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1 etc.) und Sammlung der jeweiligen Sensorsignale . In den Ausführungen 2fach (V2), 4fach (V4) und 8fach (V8).
Sensor-Verteiler V2-4P zum Anschluss der Sensoren MMS22-PI2 und MMS-P22 zur Aufteilung eines M8-Stecker vierpolig auf zwei M8-Stecker dreipolig.
Mostrar serie