FT-AXIA
Force/torque sensor
Starre kracht-/koppelsensor met zes assen voor een precieze meting in alle zes de graden van vrijheid
Description
Innovaties - uw voordelen
- Compact ontwerp
door plaatsbesparende installatie met ingebouwde elektronica - Er zijn twee kalibraties verkrijgbaar
waarbij twee meetbereiken via webinterface kunnen worden geregeld - Plug & Work
via programmamodule direct compatibel for met KUKA en met universele robots - Lagere kosten ondanks hoge nauwkeurigheid
door geoptimaliseerde productie - Robuust ontwerp
gewaarborgd door een hoog overbelastingsbereik met bescherming tegen schade, zelfs bij kortstondige overbelasting - Variant met LED-display
voor statusweergave op de sensor zonder evaluatie via de besturing
Opties en speciale informatie
- Kracht-/koppelsensor met zes assen
Rekstroken (DMS) meten de belasting die wordt uitgeoefend op alle zes de vrijheidsgraden (Fx, Fy, Fz, Mx, My en Mz). De signalen vanuit de DMS worden direct verwerkt in de sensor en via verschillende communicatieprotocollen als krachten en momenten ter beschikking gesteld. - Sensorkabel
De sensorkabel verbindt de sensor via een M8- of M12-connector en een 8-polige M12-connector met de besturingskabel. De voedings- en communicatiekabel zijn in de sensorkabel geïntegreerd en afgeschermd. De zeer flexibele sensorkabel beschermt de sensorsignalen tegen elektrische velden en mechanische belastingen. - Besturingslijn
De stuurkabel is een Y-verdelerkabel en is via een M12-bus op de sensorkabel aangesloten. De kabel voorziet de sensor via een 3-polige open litzendraad van spanning. Daarnaast maakt de kabel, afhankelijk van de uitvoering, met behulp van een RJ-45-connector via EtherNet of EtherCAT een separate communicatie met de sensor mogelijk.