arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Ausgewähltes Linearmodul
LDN-ES-0100

Linearmodulkonfiguration

Variante seleccionada
Carrera [mm]
An dieser Stelle kann der gewünschte Hub des Linearmoduls eingegeben werden.

Wenn eine Auslegung des Linearmoduls mit Hilfe des Auslegungstools Linearmodule durchgeführt wurde der Hub automatisch übernommen und darf nicht geändert werden, da dieser die technischen Eigenschaften des Linearmoduls beeinflusst.
Posición de deslizamiento [mm]
Longitud total del módulo lineal [mm]
Freno de parada neumático
Durch die Haltebremse wird der Schlitten in einer bestimmten Position auch ohne Energiezuführung gehalten.
Die Haltebremse wird pneumatisch betätigt.
Die Bremsfunktion ist im unbelüfteten Zustand aktiviert.
Sistema de medición
Die absoluten Wegmesssysteme sind wahlweise mit den Schnittstellen HIPERFACE® oder DRIVE-CLiQ lieferbar.
Codificador de seguridad
Die Gebersysteme sind nach SIL2/ PLd zertifiziert.
Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar.
Conector del motor de salida
Je nach gewünschter Anwendung kann der Abgang des Motorsteckers ausgewählt werden.





Die gewählte Seite wird auch im CAD-Modell übernommen.
Cadena de arrastre
Als Zubehör sind passende Schleppketten lieferbar.
Diese sind auf den jeweiligen Nutzhub angepasst und werden inkl. Anbaumaterial und bei Bedarf schon montiert geliefert.

Módulos lineales configurables a medida

Cantidad del pedido
LDN-ES-0100-010-0220-1-RXXX-000X-XXXX-GHXX
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.