arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnología de agarre mayo 2023

Una colaboración para un futuro automatizado

Del 27 al 30 de junio de 2023, la feria líder mundial de la automatización inteligente y la robótica reunirá en Múnich a las tecnologías clave para la producción del futuro. En automatica, SCHUNK exhibirá nuevos desarrollos inteligentes que permiten resolver las tareas de manipulación de forma transparente, flexible y fiable.
SLD/EGK – Imagen de aplicación Con la serie SLD, SCHUNK pone a su disposición una nueva generación de ejes lineales de accionamiento directo que garantizan tiempos de ciclo cortos y más productividad en procesos de montaje y manipulación de alta velocidad para los sectores de fabricación de componentes electrónicos, movilidad eléctrica o ciencias de la vida.

El objetivo declarado del especialista en automatización SCHUNK es hacer que los procesos de sus clientes sean comprensibles, sencillos y eficientes. La transparencia de los datos desempeña aquí un papel importante. Permite procesos fiables y proporciona la base para la planificación eficiente de los recursos, la producción sin errores y la eficiencia energética. Por ello, la digitalización de componentes y procesos va de la mano de la fabricación sostenible. SCHUNK muestra cómo las soluciones digitales permiten lograr una mayor eficiencia y un menor consumo de recursos con ejemplos prácticos de producción automatizada en una amplia gama de áreas de aplicación.

El objetivo: procesos transparentes

En Múnich, SCHUNK mostrará toda una gama de nuevos aportadores de eficiencia. Entre otras cosas, hará su debut la unidad de posicionamiento PPD. Ahora también permite ejecutar secuencias de movimiento más complejas en la manipulación neumática. En combinación con las pinzas neumáticas, los dedos de las pinzas pueden controlarse de forma flexible y con gran precisión y es posible regular la fuerza y la velocidad de agarre. Los parámetros de aplicación necesarios para las series de pinzas definidas ya están almacenados en la unidad, permitiendo así ahorrar tiempo durante la puesta en funcionamiento. En combinación con la potente pinza universal neumática PGL-plus-P con carrera extralarga, se pueden realizar tareas de manipulación versátiles incluso en entornos exigentes, desde la carga de máquinas hasta aplicaciones de sala blanca altamente sensibles.gri SCHUNK ofrece la primera pinza neumática del mundo que lleva incorporada la posición fuerza de agarre segura certificada GripGuard. Además, cuenta con un sistema de sensores IO-Link ya integrado que permite detectar la posición de los dedos de la pinza y ahorrar así en sensores externos.

Imágenes de aplicación – EGU Gracias al set de agarre 2D, los usuarios de diferentes sectores están consiguiendo aplicaciones de recogida y colocación para piezas dispuestas aleatoriamente en un solo nivel, por ejemplo, desde una mesa vibratoria, una línea de montaje o un portacargas.

Flexible a partir del tamaño de lote 1

Dos nuevas pinzas eléctricas sientan nuevas bases en cuanto a la flexibilidad, la diversidad de interfaces y la seguridad de procesos: La pinza universal EGU inteligente demuestra toda su fuerza en la carga de máquinas con múltiples variantes, incluso en condiciones difíciles. Gracias a su carrera larga y a la retención de la fuerza de sujeción integrada, es capaz de cargar y descargar de forma fiable piezas acabadas y en bruto de diferentes tamaños. Puede conectarse en red libremente. La posición fuerza de agarre integrada y un modo StrongGrip para aumentar la fuerza de agarre la convierten en un todoterreno fiable para todas las tareas de manipulación. Su homólogo para la manipulación de piezas delicadas y frágiles en zonas de sala blanca es la pinza inteligente para componentes pequeños EGK. Con su modo SoftGrip, domina las tareas de manipulación exigentes y variadas de la industria de laboratorios o fabricación de electrónica. SCHUNK ofrece ambas pinzas con amplios módulos de funciones y complementos para la puesta en funcionamiento.

Fácil acceso a la manipulación inteligente

SCHUNK ha desarrollado el set de agarre 2D de uso sencillo para la manipulación de objetos individuales dispuestos de forma aleatoria en un nivel, lo que hace que sea mucho más sencillo comenzar con la manipulación automatizada de objetos. La base de este sistema inteligente es el software de IA desarrollado por la empresa, que está preinstalado en el propio PC industrial de SCHUNK (SVC). Desde su lanzamiento al mercado en 2022, el experto en automatización ha optimizado aún más el software y simplificado la programación y el etiquetado de los componentes. Este paquete completo coordinado de hardware, software y asistencia técnica procede de una sola fuente y puede utilizarse para todos los robots.

Imagen de aplicación – ERT/EGK Una combinación inteligente: la pinza para componentes pequeños EGK es de uso flexible. Aquí, mueve componentes electrónicos delicados con una manipulación fiable del proceso desde un módulo rotatorio ERT como mesa de indexado.

Potencia gracias al accionamiento directo

SCHUNK presentará por primera vez los ejes directos lineales dinámicos SLD. Gracias a su guía de carriles perfilados y a su diseño compacto, pueden manejar mayores cargas útiles y tienen una larga vida útil. Con los ejes para cargas pesadas con accionamiento lineal eléctrico, los usuarios conseguirán aumentar la productividad en procesos de manipulación y de montaje de alta velocidad gracias a los tiempos de ciclo cortos.

Las nuevas unidades de giro planas ERT también están equipadas con accionamiento directo y ofrecen una amplia gama de interfaces para sistemas de medición, como la interfaz digital en tiempo real HIPERFACE DSL®, y un freno de retención eléctrico. La unidad se puede utilizar como mesa rotatoria para componentes, herramientas y grupos de montaje, y como módulo giratorio en cartesianas, como mesa de indexado o módulo de posicionamiento preciso.

Imagen de aplicación – Pinza para horquillas Ajuste automatizado de la horquilla en solo un segundo: El módulo lineal de alta velocidad y la pinza doble altamente flexible permiten tiempos de ciclo cortos en el montaje de motores eléctricos.

Para contrarrestar con éxito la escasez de trabajadores cualificados y la presión por la eficiencia y con el fin de acompañar el cambio a procesos de fabricación digitales y más sostenibles, el experto en aplicaciones ofrece una variedad de enfoques de automatización procedentes de un solo proveedor. Mediante el uso de ejemplos concretos, SCHUNK mostrará soluciones de automatización para nuevos procesos de fabricación y montaje fáciles de integrar que cumplen los requisitos de precisión, dinámica y fiabilidad en diferentes sectores como la movilidad eléctrica y las ciencias de la vida.

SCHUNK en automatica 2023: pabellón A5, stand 502