In de life science-industrie is validatie bepalend voor de tijd die nodig is om producten op de markt te brengen - van elke stap in dat proces moet bewezen worden dat deze stabiel, reproduceerbaar en vrij van verontreiniging is. Dat is precies waar SCHUNK om de hoek komt kijken. Als toonaangevende technologische pionier voor precieze en gevoelige hantering in gereguleerde omgevingen bieden we van begin tot eind cleanroomcompatibele, standaardconforme en procesveilige oplossingen. Deze toewijding komt tot uiting in elk onderdeel en elk detail, wat het SCHUNK-effect creëert en meetbare voordelen oplevert voor fabrikanten.
Of het nu gaat om MedTech, Pharma of LabAutomation - SCHUNK zorgt ervoor dat gevoelige componenten betrouwbaar, voorzichtig en volledig vrij van residuen worden behandeld. Dit stelt fabrikanten in staat om ontwikkelingsrisico's te verminderen, hun output te verhogen en geoptimaliseerde, conforme oplossingen te realiseren gedurende de gehele levenscyclus.
Neem contact met ons op!
Ervaar het SCHUNK-effect:
- Oplossingen die echt passen
Oplossingen worden gecreëerd met diepgaande technische expertise en zijn precies afgestemd op het individuele proces.
De resultaten: merkbaar hogere productiviteit en kwaliteit. - Sneller op de markt
Dankzij de diepgaande kennis van de industrie levert SCHUNK componenten en oplossingen die van meet af aan voldoen aan alle wettelijke vereisten. Dit verkort validatiecycli, versnelt integratie en brengt producten sneller op de markt. - Beveiligde processen gedurende de hele levenscyclus
Met een betrouwbare service en langdurige ondersteuning zorgt SCHUNK voor maximale systeembeschikbaarheid en voor voorspelbare en stabiele processen.
Een meetbaar voordeel gedurende de hele levenscyclus.
We hebben ervaring in de volgende industriesegmenten
Pharma
In de farmaceutische productie zijn kwaliteit en zuiverheid van het grootste belang. Processen moeten transparant en foutloos zijn en aan de normen voldoen - voor vaste, halfvaste en vloeibare producten zoals tabletten, poeders, crèmes en oplossingen.
LabAutomation
Systematische, terugkerende processen zijn essentieel in laboratoria. Typische taken: Reagentia en monsterdragers stevig vastpakken en betrouwbaar verplaatsen naar meet- en analyseapparaten. SCHUNK vertrouwt steeds meer op mechatronische automatiseringscomponenten.
MedTech
Precieze en betrouwbare processen zijn essentieel in de medische technologie. SCHUNK biedt standaardconforme gereedschapshouders en werkstukbevestiging als aanvulling op machines en systemen voor de productie en assemblage van medische producten.
Pharma
Cleanroom-compatibele performancebooster
Het hanteren van gevoelige producten in farmaceutische processen vereist absolute precisie zonder verontreiniging. Zelfs de kleinste afwijking kan een hele batch in gevaar brengen. SCHUNK biedt cleanroom-gecertificeerde grijpers en gereedschapswisselaars in een hygiënisch ontwerp, waarmee flacons, spuiten, infuuszakken en andere voorwerpen veilig kunnen worden gehanteerd.
Voor krachtige farmaceutische processen
- Compromisloze netheid
Dankzij de weldoordachte materiaalkeuze en het hygiënische ontwerp minimaliseren we uw risico op besmetting. Onze producten zijn speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen agressieve schoonmaakmiddelen zoals VHP. - Steriel en schoon
Wij maken uw productie geschikt voor cleanrooms. Dankzij de certificering volgens ISO 14644 en de naleving van GMP Annex 1 garanderen SCHUNK-producten de kwaliteit van uw steriele processen. - Veiligheid bij productcontact
Om de veiligheid van de productie te verhogen en dure stilstanden te vermijden, vertrouwt SCHUNK op FDA-conforme materialen en smeermiddelen die aan de strenge H1-vereisten voldoen.
Oplossingen voor de farmaceutische sector
Voorgevulde injectiespuiten vastpakken
Met behulp van de grijpeenheid met 40 posities kunnen voorgevulde injectiespuiten afzonderlijk worden vastgepakt en geplaatst.
Omgaan met injectiespuiten en flacons
Grijpers en gereedschapswisselaars voor aseptische ruimtes en voor het vullen van vloeibare medicijnen.
Bereiding van geneesmiddelen
Grijpers en gereedschapswisselaars maken flexibele hantering mogelijk van verschillende containers (zoals injectiespuiten, glazen flacons of infuuszakken).
Betrouwbare gereedschapswissels voor gevoelige productieomgevingen dankzij hygiënisch ontwerp
- Betrouwbaar en veilig gebruik in aseptische omgevingen
- Flexibele batchwijzigingen zonder handmatige tussenkomst
- De juiste wisselaar voor elke behoefte
Alle details over de aseptische gereedschapswisselaar
Laboratoriumautomatisering
Efficiënte en betrouwbare laboratoriumprocessen
Laboratoria moeten het hoofd bieden aan toenemende monstervolumes, een tekort aan geschoold personeel en strenge documentatie-eisen, terwijl ze absoluut reproduceerbare resultaten moeten behalen. SCHUNK maakt het bijvoorbeeld mogelijk om monsterbuizen, microtiterplaten en flacons met hoge precisie en weinig deeltjesverlies te hanteren.
Betrouwbare prestaties in het laboratorium
- Schaalbare automatisering
Betrouwbare, reproduceerbare processen verhogen de verwerkingscapaciteit terwijl er minder personeel nodig is. - Controleerbare kwaliteit
Processen die bewaakt worden door sensoren voldoen aan hoge eisen op het gebied van traceerbaarheid en documentatie. - Flexibiliteit in het laboratorium
Modulaire componenten maken snelle aanpassing aan nieuwe testformaten en werkstromen mogelijk.
Oplossingen voor geautomatiseerde laboratoria
Stevige bevestiging van monsterbuizen
De elektrische grijper voor kleine onderdelen houdt de buizen vast terwijl het deksel erop en eraf wordt geschroefd.
Verplaatsen van petrischalen en bezinkplaten
In verwarmingskasten worden petrischalen regelmatig gedraaid met behulp van een 180°-roterende grijpeenheid.
Geautomatiseerde monstertoevoer voor laboratoriumanalyse
De elektrische grijper voor kleine onderdelen zorgt voor een veilige hantering van monsters voor analyse. Zelfs smalle buizen of hele bakken kunnen worden vastgegrepen zonder de grijper te veranderen.
Decapper voor procesbetrouwbaar openen en sluiten van monsterhouders
- Betrouwbaar vasthouden van afzonderlijke monsters
- Meer bedrijfstijd, minder onderhoud
- Ideaal voor beperkte ruimte
Alle informatie over de Decapper
MedTech
Assemblage van medische producten
MedTech
Procesbetrouwbare productie in medische technologie
MedTech-componenten worden kleiner en gevarieerder en vereisen uiterst nauwkeurige, valideerbare assemblage- en productieprocessen met een fouttolerantie van nul. SCHUNK levert robuuste, sensorgestuurde grijp- en klemoplossingen die zelfs delicate kunststof- en metalen onderdelen betrouwbaar hanteren met weinig slijtage en traceerbaarheid.
Voor een stabiele MedTech-productie
- Foutloze assemblage
Sensorgebaseerde beveiligde processen
minimaliseer fouten - Lange levensduur
Robuuste SCHUNK-onderdelen zorgen voor een lange levensduur
en betrouwbare MedTech-productie. - Sneller op de markt
Systemen die gevalideerd kunnen worden verkorten de ontwikkeling
en opstartfasen.
Oplossingen voor medische productie- en assemblageprocessen
Pedikelschroeven hanteren
Pedikelschroeven worden automatisch naar de volgende productiestap gevoerd.
Assemblage van peninjectoren
Afzonderlijke onderdelen worden nauwkeurig geassembleerd in een peninjector met behulp van verschillende grijpers voor kleine onderdelen.
Implantaten bewerken
Een botplaat wordt stevig vastgeklemd door een klemkrachtblok en bewerkt met behulp van een nauwkeurige gereedschapshouder.
Microsnijden in de tandheelkundige industrie
Ultrafijne en precieze bewerking van tandheelkundige implantaten met behulp van een gereedschapshouder.
Wilt u een biowetenschappelijk ontwerp dat veiliger, efficiënter of schaalbaarder is?
Onze applicatie-experts analyseren uw toepassing en tonen u hoe SCHUNK-technologie het verschil maakt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste consult.