KSC 160-480
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 432613
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Fecha de retirada: 30 jun 2023
Productos alternativos:
Prensa estándar de sujeción céntrica
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Sustituido por: 1514254
- Sin sistema de mordazas
- Preparado para VERO-S
- Dimensiones: 160 x 480 x 70 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 50 kN
- Par de giro máx.: 175 Nm
- Peso: 35 kg
Información técnica
| Width of the clamping vise [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 50.0 |
| Max. torque [Nm] | 175.0 |
| Weight [kg] | 35.0 |
Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench