NSE mini 90-25-V1
クランプモジュール
ID 1460873
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
クランピングモジュール 標準
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2026-01-16
- 置き換え対象物: 1595383
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 両方向 90° の逆転保護
- 動圧によりクランプスライダー「開」位置のモニターが可能
- 寸法: Ø90 x 25 mm
- 引き込み力: 1.5 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 6 kN
- 作動圧: 6 bar
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 重量: 1.3 kg
Información técnica
| 直径 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 引き込み力 [kN] | 1.5 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 6.0 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
納品内容
クランピングモジュール、取付ネジ、固定ネジ、O リング、カバーキャップ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピン、割り出しピンは含まれません。