HM 11
Insertos de carburo
ID 300783
HM 11, Insertos de carburo
- altura H: 9.5 mm
- Diámetro D: 12.7 mm
- Rosca G: M5
- Material: Inserto de carburo con cuerpo de acero
Información técnica
| Rosca | M5 |
|---|---|
| Fuerza de carga máx. [kN] | 11.0 |
| Material | Inserto de carburo con cuerpo de acero |
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.