arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
DPG-plus 64-1-AS-EX Ilustracja analogiczna

DPG-plus 64-1-AS-EX

Uszczelniony chwytak uniwersalny

ID 1315214

Uszczelniony chwytak uniwersalny DPG-plus, Rozmiar: 64, pneumatyczna, z utrzymywaniem siły chwytania: AS, w wersji zabezpieczonej przed wybuchem

  • Skok na szczękę: 6 mm
  • Siła zamykająca: 305 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Skok na szczękę [mm] 6.0
Siła zamykająca [N] 305.0
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 360.0
Min. siła sprężyny [N] 80.0
Masa [kg] 0.46
Zalecana masa detalu [kg] 1.1
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 17.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 0.2
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 0.5
Czas zamykania [s] 0.03
Czas otwierania [s] 0.06
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 60.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.3
Stopień ochrony IP 67
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.01
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 5
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 1999
Długość X [mm] 82.0
Szerokość Y [mm] 36.1
Wysokość Z [mm] 63.4
Moment Mx maks. [Nm] 30.0
Moment My maks. [Nm] 45.0
Moment Mz maks. [Nm] 30.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 825.0
Wersja ATEX tak
Pamiętaj, że aby chwytak spełniał wymogi klasy ochrony IP 67, musi być wyposażony w dodatkowy przewód giętki do wentylacji lub musi zostać użyte przyłączę do przedmuchu powietrza. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu i obsługi. Alternatywnie, filtr spiekany (dołączony do zestawu) zamontowany na przyłączu oczyszczacza powietrza może zapobiec przenikaniu cząstek zanieczyszczeń >0,12 mm. Jednak w takim przypadku stopień ochrony będzie zmniejszony do IP 54.
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.

Información general sobre la serie

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.

Nota: estanqueidad
Tenga en cuenta que, para obtener un grado de protección IP67, la pinza debe incorporar una manguera adicional de ventilación o una conexión de purga de aire intercambiable. Para más información, consulte el manual de montaje y de instrucciones Alternativamente, si fija un filtro de sinterizado (suministrado con la herramienta) en la conexión de purga de aire, puede evitar la entrada de partículas de suciedad de más de 0,12 mm. Sin embargo, esto reduce el grado de protección a IP54.

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Cinemática de gancho en cuña

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
36 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Casquillos de centraje, O-rings para la conexión directa, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P