WSG
Pinza universal
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Pinza paralela de 2 dedos servoeléctrica con control sensible de la fuerza de agarre y carrera larga.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Regulación de la fuerza de agarre en un margen de 24 N - 57 N
para el agarre preciso de piezas frágiles - Carrera larga
para la manipulación flexible de piezas - Electrónica de control y potencia, completamente integrada
para la creación de un sistema de control descentralizado - Diferentes opciones de control
para una integración sencilla en los controles existentes mediante EtherNet TCP/IP, PROFIBUS-DP o PROFINET. - Conector de enchufe integrado en las garras base
para la conexión con las garras disponibles de forma opcional con calibres integrados para regular directamente la fuerza interna - Servidor web integrado para las variantes con PROFINET y EtherNet/IP
para la parametrización y diagnóstico con cualquier navegador web común - Tarjeta de memoria integrada
para almacenar los parámetros, los documentos y el registro de valores, durante el cambio de pinza, disponible para los tamaños 32 y 50
Opciones e información especial
- Sistema electrónico integrado
La activación eléctrica del gripper WSG, se lleva a cabo por medio del controlador electrónico de potencia, completamente integrado. Gracias a ello, puede prescindirse de una unidad de control externa adicional para el módulo. - Diferentes opciones de control
Existe una amplia variedad de interfaces de comunicación disponibles, como Ethernet TCP/IP, PROFIBUS-DP o PROFINET. De esta manera, es posible crear redes de bus industriales y llevar a cabo la integración en los controles existentes de forma sencilla. Ofrecemos diversos cables para transmitir la tensión de alimentación y las comunicaciones de datos.