PWG-plus 160-AS-HT
N.º de identificação 39311661
- Ángulo de apertura: 15 °
- Par de cierre: 129.5 Nm
- Temperatura ambiente máx.: 130 °C
Información técnica
| 閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 4046.0 |
|---|---|
| ジョー当たりの開度 [°] | 15.0 |
| ジョーごとの閉度 [°] | 3.0 |
| 閉じトルク [Nm] | 129.5 |
| スプリングで保証された閉じトルク [Nm] | 29.5 |
| 重量 [kg] | 3.12 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 3.86 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 178.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.5 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最小エアパージ圧力 [bar] | 0.5 |
| 最大エアパージ圧力 [bar] | 1.0 |
| 閉時間 [s] | 0.13 |
| 開時間 [s] | 0.21 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 200.0 |
| 最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] | 560.7 |
| IP 保護等級 | 30 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 130.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
| 長さ X [mm] | 152.0 |
| 幅 Y [mm] | 72.0 |
| 高さ Z [mm] | 127.5 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 103.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 105.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 620.0 |
| 耐熱バージョン | あり |
寸法と最大荷重
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
閉鎖トルク曲線
最大許容フィンガー突起
寸法と最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
- Eje X:
- ポイント P - フィンガー長
- Eje Y:
- 把持力
閉鎖トルク曲線
- Eje X:
- 開度
- Eje Y:
- 閉じトルク
最大許容フィンガー突起
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
General notes about the series
Closing moment
is the arithmetic sum of the individual moment applied to each jaw. The indicated closing moment will be reached at an opening angle of 0°. A detailed closing moment course depending on the opening angle can be taken out of the diagram "closing moment course".
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.
Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.
Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.
Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.
Operating principle
force-guided lever gear
Housing material
Aluminum
Base jaw material
hard-anodized, high strength aluminum
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Warranty
24 months
Service life characteristics
on request
Scope of delivery
Centering sleeves, O-rings for direct connection, fixed throttle (for size 50-200), safety information (product-specific instructions available online)
Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P