GTN M16-T22
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
ID 1515876
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- T 形螺母
- 适用于T 型槽: 22 mm
- 螺纹 : M16
- 重量: 0.1 kg
Información técnica
| 螺纹 | M16 |
|---|---|
| 适用于T 型槽 [mm] | 22.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
标配范围
T 形螺母
ID 1515876
| 螺纹 | M16 |
|---|---|
| 适用于T 型槽 [mm] | 22.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
标配范围
T 形螺母