arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGV 65-64-34.9

SGV 65-64-34.9

Verstellbacken

ID 490732

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Verstellbacke grip
  • Schnittstelle 1: W-65-2
  • Schnittstelle 2: W-SEI
  • Passend zu: KSM2 90
Technische Daten:
  • Abmessungen: 65 x 64 x 34,9 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 1.2 kg
Breite [mm] 65.0
Tiefe [mm] 64.0
Höhe [mm] 34.9
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.2

Lieferumfang
Systembacke; ohne Spanneinsätze