arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GWU-S 125-40 Illustrazione simile

GWU-S 125-40

Set di supporti pezzo

ID 1394228

Set di supporti pezzo

Caratteristiche del prodotto:
  • Set supporti per pezzi - larghezza 125 mm
  • Composto da cinque coppie di riporti
  • Altezze = 12, 25, 30, 35 e 37 mm.
  • Montaggio magnetico
  • Adatto per ganasce H = 40 mm.
Dati tecnici:
  • Precisione dell'altezza: 0.01 mm
  • Profondità: 2.5 mm
  • Larghezza: 125 mm
  • Peso: 0.82 kg
Larghezza [mm] 125.0
Altezza [mm] 12.0
Peso [kg] 0.82

La fornitura comprende
Set di supporti pezzo