GWU-S 160-50
Conjunto de suportes de peça
ID 1394231
Conjunto de suportes de peça
Características do produto:
Características do produto:
- Kit de suportes de peças – largura de 160 mm
- Composto por cinco pares de bases de peças
- Alturas = 15, 30, 40, 45 e 47 mm.
- Adequado para castanhas do sistema H = 50 mm.
- Precisão de altura: 0.01 mm
- Profundidade: 2.5 mm
- Largura: 160 mm
- Peso: 1.25 kg
Technical details
| Largura [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 15.0 |
| Peso [kg] | 1.25 |
Scope of delivery
Workpiece Supports Set