arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STB 400-1 Illustration similar

STB 400-1

Base jaws

ID 156104

STB 400-1, Castanhas base

Características do produto:
  • Serração: Serrilhado em ângulo
  • Montagem: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 21 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
  • Escopo de fornecimento: Incluindo porcas em T NS 160 com parafusos cilíndricos
Ferramentas:
  • Descubra a variedade de nossas castanhas base para suas placas de torno e encontre as castanhas de sobrepor certas simplesmente clicando em "Ferramentas" em nosso localizador rápido de mordentes!
Grupo de produtos Castanhas base
Montagem 1/16" x 90°
Serração Serrilhado em ângulo
Largura do slot N [mm] 21.0
Largura B [mm] 54.0
Largura B1 [mm] 45.0
Altura H [mm] 80.0
Comprimento L [mm] 160.0
Parafusos M16
m/conjunto [kg] 12.0