arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ELS 37-H260-K Vergelijkbare illustratie

ELS 37-H260-K

Compacte lineaire as

IDnr. 314807

Compacte lineaire as ELS, Maatuitvoering: 37, elektrisch, Spindelaandrijving, Railgeleiding met profielen, Servomotor, Bosch Rexroth MSK030C-0900

  • Max. slag: 260 mm
  • Max. aandrijfkracht: 150 N
Max. slag [mm] 260.0
Max. aandrijfkracht [N] 150.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] ± 0.01
Max. snelheid [m/s] 1.0
Max. versnelling [m/s²] 8.5
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 80.0
Max. nuttige last [kg] 6.0
Gewicht [kg] 6.4
Geleidingssysteem Railgeleiding met profielen
Aandrijfconcept Spindelaandrijving
Koppel tijdens nullast [Nm] 0.64
Traagheidskoppel [kgm²] 0.007
Spindeldiameter [mm] 12.5
Tandsteek spindel [mm] 25.4
Max. spindelsnelheid [1/min] 2360.0
Type aandrijving Bosch Rexroth MSK030C-0900
Lengte X [mm] 697.0
Breedte Y [mm] 56.0
Hoogte Z [mm] 121.5
Moment Mx max. [Nm] 40.0
Moment My max. [Nm] 250.0
Moment Mz max. [Nm] 250.0
Speling N (voor momentbelasting) [mm] 122.0
Force Fy max. [N] 3000.0
Kracht Fz max. [N] 3000.0
Kracht Fz max. [N] 3000.0
Motorvariant "K" ja

Algemene opmerkingen over de reeks

Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.

Rondloopnauwkeurigheid
gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli onder gelijke omstandigheden.

Versnelling en snelheid
De opgegeven waarden zijn de maximumwaarden van de eenheden zonder belasting. De werkelijke versnellingen en snelheden voor uw toepassing moeten afzonderlijk worden berekend en kunnen afwijken van de maximumwaarden.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Geleiding
Railgeleiding met profielen

Aandrijving
servomotoren van verschillende leveranciers kunnen probleemloos worden aangepast

Levering
Montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring

Garantie
24 maanden