CPS 021-K
ID 1619570
- Detecção de bloqueio: opcional
- Nº de passagens de fluido: 8
- Força Fz máx.: 2300 N
Información técnica
| Versão | Versão padrão |
|---|---|
| Detecção de bloqueio | opcional |
| Força de bloqueio [N] | 2300.0 |
| Força da mola (pistão de operação) [N] | 68.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 0.51 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 2.0 |
| Número de passagens pneumáticas | 8x G1/8" |
| Bloquear/desbloquear conexão principal | M5 |
| Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] | ± 1 |
| Deslocamento angular máx. permitido XY [°] | ± 0.8 |
| Deslocamento angular máx. permitido Z [°] | ± 2 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 7.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | K lado A, K ou J via placa adaptadora lado B |
| Tempo de abertura [s] | 0.1 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.1 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 24.0 |
| Vazão a 6 bar (por passagem de meios) | 650 l/min (G1/8") |
| Momento dinâmico máx. Mx [Nm] | 100.0 |
| Momento dinâmico máx. My [Nm] | 100.0 |
| Momento dinâmico máx. Mz [Nm] | 80.0 |
| Momento estático máx. Mx [Nm] | 300.0 |
| Momento estático máx. My [Nm] | 300.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 240.0 |
| Força Fx máx. [N] | 2000.0 |
| Força Fy máx. [N] | 2000.0 |
| Força Fz máx. [N] | 2300.0 |
| Força Fx máx. dinâmica [N] | 660.0 |
| Força Fy máx. dinâmica [N] | 660.0 |
| Força Fz máx. dinâmica [N] | 760.0 |
Cargas máx.
Carregar gráfico
Cargas máx.
Esta es la suma de todas las cargas estáticas con permiso para actuar en el cambiador de herramientas.
Carregar gráfico
- Eje X:
- Braço de alavanca
- Eje Y:
- Capacidade de carga
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Presión mínima
La presión mínima es la presión mínima necesaria para bloquear el sistema. Esta presión debe ejercerse siempre durante el funcionamiento.
Autorretención
El sistema automático de cambio de herramienta dispone de una función de autorretención que impide que la herramienta se caiga en caso de caída de presión. Es posible separar el cabezal de cambio y el adaptador de cambio accionando el émbolo neumáticamente.
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
bolas accionadas por émbolo con muelle integrado (para sostener la posición de bloqueo del émbolo)
Transmisión de medios
variable mediante la fijación de módulos de paso en función del tamaño de la unidad
Carcasa
La carcasa está compuesta de una aleación de aluminio anodizado duro altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero templado resistente a la corrosión.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición