CPS 210-K-S
N.º de identificação 1613303
- Detecção de bloqueio: integrado
- Força Fz máx.: 31000 N
Detalhes técnicos
| Detección de bloqueo | integrada |
|---|---|
| Fuerza de enclavamiento [N] | 31000.0 |
| Fuerza de enclavamiento proporcionada por la fuerza por muelle [N] | 378.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 5.8 |
| Distancia máxima al bloquear [mm] | 2.0 |
| Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] | ± 2 |
| Desviación angular máx. admisible XY [°] | ± 0.7 |
| Desviación angular máx. admisible Z [°] | ± 1 |
| Conexión del lado del robot | ISO 9409-1-125-10-M10 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 4.5 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 7.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Esquema de conexión de los tornillos | L1 lado A, L lado B/C/D |
| Módulo de control de la superficie de montaje | Lado A |
| Tiempo de apertura [s] | 0.1 |
| Tiempo de cierre [s] | 0.3 |
| Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] | 314.0 |
| Momento dinámico máx. Mx [Nm] | 3500.0 |
| Momento dinámico máx. My [Nm] | 3500.0 |
| Momento dinámico máx. Mz [Nm] | 1800.0 |
| Momento estático máx. Mx [Nm] | 10500.0 |
| Momento estático máx. My [Nm] | 10500.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 5400.0 |
| Fuerza Fx máx. [N] | 23500.0 |
| Fuerza Fy máx. [N] | 23500.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 31000.0 |
| Fuerza Fx máx. dinámica [N] | 7800.0 |
| Fuerza Fy máx. dinámica [N] | 7800.0 |
| Fuerza Fz máx. dinámica [N] | 10500.0 |
Cargas máx.
Diagrama de carga
Cargas máx.
Esta es la suma de todas las cargas estáticas con permiso para actuar en el cambiador de herramientas.
Diagrama de carga
- Eixo X:
- Brazo de palanca
- Eixo Y:
- Carga útil
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Presión mínima
La presión mínima es la presión mínima necesaria para bloquear el sistema. Esta presión debe ejercerse siempre durante el funcionamiento.
Autorretención
El sistema automático de cambio de herramienta dispone de una función de autorretención que impide que la herramienta se caiga en caso de caída de presión. Es posible separar el cabezal de cambio y el adaptador de cambio accionando el émbolo neumáticamente.
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
bolas accionadas por émbolo con muelle integrado (para sostener la posición de bloqueo del émbolo)
Transmisión de medios
variable mediante la fijación de módulos de paso en función del tamaño de la unidad
Carcasa
La carcasa está compuesta de una aleación de aluminio anodizado duro altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero templado resistente a la corrosión.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición