arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-G21-A Ilustração semelhante

SWO-G21-A

Módulo de alimentação elétrica

ID 9961305

Módulo de alimentação elétrica SWO-E, Tamanho: G26, Adaptador de troca rápida, Lado do adaptador

  • Número de passagens elétricas: 21
Adequado em Adaptador de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.15
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP65 (somente quando conectado)
Número de contatos de pinos 21.0
Corrente nominal [A] 3.0
Corrente alternada [V AC] 250.0
Conexão elétrica Soquete de trava de baioneta Amphenol PT, 26 pinos
Tomada de conexão elétrica Pode ser girado radialmente
Propriedades especiais Pode ser girado em cinco posições, interruptor de codificador rotativo para codificação de ferramentas para 0-15 ferramentas.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.