SWO-G26-K
Módulo de paso eléctrico
ID 9941560
Módulo de paso eléctrico SWO-E, Tamaño: G26, Cabezal de cambio rápido, Lado del cabezal
- Número de señales eléctricas: 26
Technické údaje
| Vhodné pre | Hlava rýchlej výmeny |
|---|---|
| Schéma skrutkových pripojení | J |
| Typ prenosu | Signál |
| Hmotnosť [kg] | 0.15 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Trieda ochrany IP | IP65 (len v pripojenom stave) |
| Počet pinových kontaktov | 26.0 |
| Nominálny prúd [A] | 3.0 |
| Striedavý prúd [V AC] | 250.0 |
| Electrická prípojka | Konektor s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 26-kolíkový |
| Vývod - elektrická prípojka | s možnosťou radiálneho otáčania |
| Osobitné vlastnosti | S možnosťou otočenia do piatich polôh |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.