arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-R32-A Ilustracja analogiczna

SWO-R32-A

Moduł przepustu elektrycznego

Ident.-Nr. 9941388

Moduł przepustu elektrycznego SWO-E, Rozmiar: R32, Adapter szybkowymienny, Strona adaptera

  • Liczba przepustów elektrycznych: 32
Pasuje do Adapter szybkowymienny
Schemat połączenia śrubowego J
Typ przełożenia Sygnałowe
Masa [kg] 0.25
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Stopień ochrony IP IP65 (tylko w stanie podłączonym)
Liczba styków pinowych 32.0
Prąd znamionowy [A] 3.0
Prąd przemienny [V AC] 250.0
Złącze elektryczne Gniazdo z blokadą bagnetową Amphenol PT, 36-pinowe
Wyjście złącza elektrycznego promienisty
Specjalne właściwości -

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.