arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-P186-K 图片仅供参考

SWO-P186-K

流体通道模块

ID 9939024

En stock
流体通道模块 SWO-F, 尺寸: P186, 快换机器人侧, 主侧

  • 流体通路数量: 6
Passend an Schnellwechselkopf
Anschraubbild J
Übertragungsart Pneumatik
Eigenmasse [kg] 0.14
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Anzahl Fluiddurchführungen 6.0
Anschluss G1/8"
Art des Mediums Luft, Vakuum
Volumenstrom KV [m³/h] 0.55
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Abgang Anschluss radial
Besondere Eigenschaften SWO-P186-K und SWO-P186A-K sind jeweils kompatibel mit SWO-P186-A und SWO-P186A-A.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.