arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-P188-K Similar a la imagen

SWO-P188-K

Módulo de paso de fluidos

ID 1318443

Módulo de paso de fluidos SWO-F, Tamaño: P188, Cabezal de cambio rápido, Lado del cabezal

  • Número de pasos de fluido: 8
Adatto a Master di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Impianto pneumatico
Peso [kg] 0.24
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Numero dei passaggi fluidi 8.0
Connessione G1/8"
Tipo di mezzo Aria, vuoto
Flusso di volume KV [m³/h] 0.55
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Attacco di uscita Radiale
Proprietà speciali -

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.