arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-P48-A Abbildung ähnlich

SWO-P48-A

Fluidisches Durchführungsmodul

Ident.-Nr. 9961331

Fluidisches Durchführungsmodul SWO-F, Baugröße: P48, Schnellwechseladapter, Adapterseite

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 4
Passend an Schnellwechseladapter
Anschraubbild J
Übertragungsart Pneumatik
Eigenmasse [kg] 0.21
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Anzahl Fluiddurchführungen 4.0
Anschluss G3/8"
Art des Mediums Luft, Vakuum
Volumenstrom KV [m³/h] 2.1
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Abgang Anschluss radial
Besondere Eigenschaften Für die Verwendung an SWS-040 und SWS-041 wird ein zusätzliches Distanzstück (Ident.-Nr. 9960869) benötigt.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.