OPR-061-P00
ID 321361
대체 제품:
- 굴절 회전: ± 20 °
- 포스 Fd 최대: 880 N
기술 세부 정보
| 축 방향 굴절 [mm] | 5.6 |
|---|---|
| 각도 굴절 [°] | ± 11 |
| 굴절 회전 [°] | ± 20 |
| 최소 트리거링 모멘트, 각도 Mx, My [Nm] | 6.8 |
| 최소 트리거링 토크, 회전 Mz [Nm] | 6.8 |
| 최소 트리거링 힘, 축방향 Fd [N] | 193.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 880.0 |
| 최소 공급 전압 [V] | 10.0 |
| 최대 공급 전압 [V] | 30.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | ± 0.025 |
| 반응성 [mm] | 0.5 |
| 반복 정확도, 회전 [min] | 5.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 1.4 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.2 |
| 중량 [kg] | 0.32 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 직경 D [mm] | 60.0 |
| 높이 Z [mm] | 45.1 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 28.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 28.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 24.4 |
Dimensiones y cargas máximas
트리거 모멘트 Mx, My, Mz
트리거링 포스 Fd
모멘트 로드
Dimensiones y cargas máximas
El diseño de un sensor de colisión se define mediante las fuerzas y momentos requeridos en su aplicación.
트리거 모멘트 Mx, My, Mz
- X축:
- 압력
- Y축:
- 모멘트
트리거링 포스 Fd
- X축:
- 압력
- Y축:
- 포스
모멘트 로드
다이어그램은 모멘트 Mx,y와 최대 허용 작동 압력에 따른 OPR의 각도 굴절을 나타냅니다.
- X축:
- 각도(도 단위)
- Y축:
- Mx,y(Nm 단위)
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
pistones con cilindro integrado
Material suministrado
Sensor de anticolisión y sobrecarga en la variante pedida, elementos para la conexión eléctrica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.
Garantía
24 meses