OPR-101-P10-S
ID 321407
Productos alternativos:
- Odchylenie obrotowe: ± 25 °
- Siła Fd maks.: 2700 N
- Siła wzbudzania sprężyny: 303 N
- Stopień ochrony IP: 65
Información técnica
| Odchylenie osiowe [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Odchylenie kątowe [°] | ± 12 |
| Odchylenie obrotowe [°] | ± 25 |
| Min. kątowy moment wzbudzania Mx, My [Nm] | 40.3 |
| Min. wyzwalający moment obrotowy, obrotowy Mz [Nm] | 46.9 |
| Min. siła wyzwalająca, osiowa Fd [N] | 908.0 |
| Maks. siła Fd [N] | 2700.0 |
| Siła wzbudzania sprężyny [N] | 303.0 |
| Moment obrotowy zwolnienia sprężyny, kątowy [Nm] | 13.3 |
| Moment obrotowy zwolnienia sprężyny, rotacyjny [Nm] | 15.9 |
| Nin. napięcie zasilania [V] | 10.0 |
| Maks. napięcie zasilania [V] | 30.0 |
| Powtarzalność [mm] | ± 0.025 |
| Responsywność [mm] | 0.5 |
| Dokładność powtórzeń, obrotowa [min] | 5.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 1.4 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 5.5 |
| Masa [kg] | 1.3 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Średnica D [mm] | 100.1 |
| Wysokość Z [mm] | 63.0 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 120.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 120.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 130.0 |
| Wersja bryzgoszczelna | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
Siła wyzwalająca Fd
Obciążanie chwilowe
Wymiary i maksymalne obciążenia
Konstrukcja czujników kolizji jest determinowana przez występujące siły i momenty w danym nałożeniu.
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
- Eje X:
- Ciśnienie
- Eje Y:
- Momenty
Siła wyzwalająca Fd
- Eje X:
- Ciśnienie
- Eje Y:
- Siła
Obciążanie chwilowe
Wykres przedstawia odchylenie kątowe modułu OPR w zależności od momentu Mx,y przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym.
- Eje X:
- Kąt w stopniach
- Eje Y:
- Mx,y w Nm
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Operating principle
integrated cylinder pistons
Scope of delivery
Collision and overload sensor in the ordered variant, elements for electrical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.
Warranty
24 months