arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ERD 08-54-D-A-2 Illustrazione simile

ERD 08-54-D-A-2

ID 1680792

Tempo di consegna su richiesta
Unità di rotazione in miniatura ERD, Dimensioni: 08, elettrico, Passante pneumatico ed elettrico, Interfaccia del sistema di misurazione della corsa: HIPERFACE® su Allen-Bradley/Rockwell, Angolo di rotazione: > 360 °, Posizione centrale: Programmabile a scelta

  • Coppia: 0.8 Nm
  • Corrente nominale: 0.81 A
  • Alimentazione elettrica: 530 V
  • Classe di protezione IP: 54
Ángulo de giro [°] > 360
Par de giro nominal [Nm] 0.8
Par máximo [Nm] 2.4
Revoluciones máx. [1/min] 600.0
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] 0.009
Precisión de repetición [°] 0.01
Peso [kg] 1.55
Temperatura ambiente mín. [°C] 10.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 40.0
Clase de protección IP 54
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 2
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 2015
Fuerza Fx máx. [N] 150.0
Fuerza Fz máx. [N] 150.0
Momento My máx. [Nm] 2.5
Voltaje del circuito intermedio [V] 530.0
Corriente nominal [A] 1.3
Corriente máx. [A] 3.8
Sistema de encoder Codificador (absoluto)
Interfaz del sistema de medición de carrera HIPERFACE® en Allen-Bradley/Rockwell
Certificación SIL 2
Número de pasos neumáticos 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.0
Número de señales eléctricas 4.0
Voltaje máx. (CD) [V] 60.0
Corriente máx. [A] 1.0
Versión con grado de protección IP54
Los pares de giro máximos, sirven como reservas de accionamiento a corto plazo en la aceleración y el retraso.

Información general sobre la serie

Tiempos de giro
Los tiempos de giro son los periodos en los que el módulo se mueve entre posición de parada y posición de parada. Los retrasos causados por el PLC o el controlador de accionamiento no están incluidos y deben tenerse en cuenta a la hora de determinar los tiempos de ciclo. En dado caso, los tiempos de pausa deben contabilizarse en el tiempo de ciclo en función de la carga.

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Precisión de repetición
La repetibilidad se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos sucesivos de posicionamiento.

Condiciones ambientales
Los módulos están especialmente diseñados para su utilización en entornos limpios o poco contaminados. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías.

Indicaciones de seguridad
Atención: ¡Campo magnético! Esto debe tenerse en cuenta, especialmente para personas con dispositivos médicos implantados, por ejemplo, marcapasos, audífonos, etc.

Corrientes nominales
Las corrientes nominales pueden ajustarse de modo continuo. Las indicaciones de la respectiva documentación del producto, deben respetarse para todas las corrientes por encima de la corriente nominal, hasta la corriente máxima.

Sala blanca ISO 14644-1:2015

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Accionamiento
Par motor, 3 fases

Sistema de medición de la carrera
Sistema de medición de trayectoria absoluto, versión multigiro, con las interfaces HIPERFACE®, EnDat2.2, y DRIVE-CLiQ (a través de EnDat 2.2 + convertidor de señal)

Controlador de accionamiento
Consulta de la configuración de parámetros para los controladores de accionamiento de BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive e IndraDrive CS) y Siemens (Sinamics S120). Suministro de fichas técnicas del motor para otros controladores de accionamiento. Asistencia en la puesta en marcha bajo consulta.

Material suministrado
Juego de piezas adicionales con casquillos de centrado, información sobre seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)

Garantía
24 meses