arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ERD 08-54-N-H-2-H1G 유사 그림

ERD 08-54-N-H-2-H1G

ID 1488657

소형 회전 유닛 ERD, 크기: 08, 전동식, 공압 피드 스루, H1 그리스 버전 H1G, 스트로크 측정 시스템 인터페이스: HIPERFACE®, 회전 각도: > 360 °, 중간 위치: 자유로운 프로그래밍 가능

  • 토크: 0.8 Nm
  • 정격 전류: 0.81 A
  • 전원공급장치: 530 V
  • IP 보호등급: 54
Úhel rotace [°] > 360
Jmenovitý krouticí moment [Nm] 0.8
Špičkový krouticí moment [Nm] 2.4
Max. rychlost otáčení [1/min] 600.0
Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] 0.009
Opakovatelná přesnost [°] 0.01
Vlastní hmotnost [kg] 1.55
Min. okolní teplota [°C] 10.0
Max. okolní teplota [°C] 40.0
Třída ochrany IP 54
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 2
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 2015
Max. síla Fx  [N] 150.0
Max. síla Fz  [N] 150.0
Max. moment My [Nm] 2.5
Meziobvodové napětí [V] 530.0
Jmenovitý proud [A] 1.3
Max. proud [A] 3.8
Systém enkodéru 인코더(절대형)
Rozhraní systému měření zdvihu HIPERFACE®
Certifikace SIL 2
Počet pneumatických průchodů 2.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Verze s třídou ochrany IP 54 예
Verze maziva H1 예
Maximální krouticí momenty slouží jako krátkodobé rezervy při akceleraci a prodlevách.

Obecné pokyny k řadě

Časy otáčení
Čas otáčení je doba, která uplyne mezi uvolněním modulu z klidové polohy a jeho návratem do klidové polohy. Prodlevy způsobené PLC nebo regulátorem pohonu zde nejsou zahrnuty a je nutné s nimi počítat při výpočtu doby cyklu. V případě potřeby je třeba do doby cyklu zahrnout doby pauzy závislé na zatížení.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.

Opakovatelná přesnost
Opakovatelná přesnost je definována jako distribuce cílové pozice během 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.

Okolní podmínky
Moduly jsou primárně navrženy pro čisté až lehce znečištěné prostředí. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost.

Bezpečnostní upozornění
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornění je určeno především osobám s lékařskými implantáty, jako jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka atd.

Jmenovité proudy
Jmenovité proudy mohou procházet trvale. U všech proudů, pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až po maximální proud, je nutné se řídit odpovídající dokumentací.

Třída čistého prostoru ISO 14644-1:2015

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Pohon
Momentový motor, 3fázový

Systém měření zdvihu
Absolutní systém měření dráhy, verze s víceotáčkovým odměřováním, s rozhraními HIPERFACE®, EnDat2.2 a DRIVE-CLiQ (přes EnDat 2.2 + měnič signálu)

Regulátor pohonu
Konzultace k nastavení parametrů pro regulátory pohonů od společností BOSCH (IndraDrive a IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytování datových listů motorů pro ostatní regulátory pohonů. Podpora při uvádění do provozu na vyžádání.

Rozsah dodávky
Sada příslušenství se střidicími pouzdry, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online)

Záruka
24 měsíců