ERT 50-54-N-N-D-N
ID 1461500
- トルク: 7.8 Nm
- 定格電流: 2.7 A
- 電源: 560 V
- IP 保護等級: 54
技術的詳細
| 定格トルク [Nm] | 7.8 |
|---|---|
| ピークトルク [Nm] | 20.1 |
| 最大回転速度 [1/min] | 350.0 |
| 最大許容質量慣性モーメント [kgm²] | 0.39 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.01 |
| 軸方向の振れ [mm] | 0.05 |
| 振れ精度 [mm] | 0.05 |
| 重量 [kg] | 6.12 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 40.0 |
| IP 保護等級 | 54 |
| 力 Fx max. [N] | 890.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 890.0 |
| 長さ X [mm] | 235.0 |
| 幅 Y [mm] | 190.0 |
| 高さ Z [mm] | 97.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 48.0 |
| 中間回路電圧 [V] | 560.0 |
| 定格電流 [A] | 2.7 |
| 最大電流 [A] | 8.54 |
| エンコーダーシステム | エンコーダー (絶対) |
| ストローク測定システムインターフェース | DRIVE-CLiQ |
| SIL 認証 | 認証なし |
寸法と最大荷重
旋回時間図
旋回時間図 IP54
寸法と最大荷重
ここに示す荷重と負荷トルクは、それぞれの負荷の最大値です。複数個の力またはトルクが同時に加わる場合は、その各々に対する許容最大値はこれより小さくなります。
旋回時間図
- X 軸:
- 旋回時間
- Y 軸:
- 質量慣性モーメント
- X軸上部:
- サイクル数 / 時
旋回時間図 IP54
- X 軸:
- 旋回時間
- Y 軸:
- 質量慣性モーメント
- X軸上部:
- サイクル数 / 時
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wegmesssystem
Absolut messendes Motor-Feedback-System, Singleturn-Ausführung, mit den Schnittstellen HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® und DRIVE-CLiQ
Schwenkzeiten
Die Schwenkzeiten sind reine Bewegungszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Verzögerungen durch die SPS oder den Antriebsregler sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Wiederholgenauigkeit
Die Wiederholgenauigkeit ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen bis gering verschmutzten Umgebungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann.
Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.
Nennströme
Die Nennströme dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.
Gehäusematerial
Aluminiumguss, pulverbeschichtet
Antrieb
Torquemotor, 3-phasig
Wegmesssystem
Berührungsloses, magnetisches Messsystem in absoluter Ausführung, mit den Schnittstellen HIPERFACE® und DRIVE-CLiQ
Antriebsregler
Beratung zu Parametereinstellungen für Antriebsregler BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) und Siemens (Sinamics S120). Bereitstellung von Motordatenblätter für andere Antriebsregler. Inbetriebnahme-Unterstützung auf Anfrage.
Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage