MRU 14.2-E-4
Unité de pivotement miniature
ID 357171
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Unité de pivotement miniature MRU, Taille: 14, pneumatique, Angle de rotation: 180 °, Réglage des fins de course: 90 °, Amortissement de la position finale: Elastomère
- Nombre de passages de fluide: 4
- Couple: 0.9 Nm
Información técnica
| Groupe de produit | Unité de pivotement miniature |
|---|
*Les diagrammes sont valables pour des unités de base et pour des applications avec un axe de rotation vertical ainsi que pour des charges parfaitement centrées avec un axe de rotation horizontal et une pression d’utilisation de 6 bars. Les temps de rotation doivent être respectés en ajustant les limiteurs de débit, sinon la durée de vie de l'unité peut être réduite. Nous contacter pour le dimensionnement de tout autre type d’application. De plus, l'assistant de dimensionnement SCHUNK est disponible en ligne.
Charges max.
Charges max.
Les couples et les forces peuvent apparaitre simultanément. Lors de l'utilisation de pièces de montage lourdes ou de pièces avec moments d'inertie de masse élevés, la vitesse doit être réduite de manière à garantir que le mouvement de rotation se produise sans choc ni heurt.
Matériau du corps
Aluminium (profilé extrudé)
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon
Etendue de la livraison
Régulateurs de débit, douilles de centrage, joints toriques pour les raccordements directs, vis d'ajustage (uniquement pour SRU-plus 63), manuel de montage et d'utilisation accompagné de la déclaration du fabricant
Garantie
24 mois