arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8-AS Illustrazione simile

SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8-AS

Attuatore rotante universale

ID 362267

Attuatore rotante universale SRU-plus, Dimensioni: 40, pneumatico, con set di montaggio per sensori di prossimità induttivi, Variante con ammortizzatori: morbido, con posizione intermedia, Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 90 °, Posizione centrale: 1 x VM (pneumatico), Regolabilità della posizione centrale: 3 °, con passante fluido, con passante elettrico

  • Numero dei passaggi fluidi: 8
  • Dimensioni dei collegamenti elettrici lato uscita: M8
  • Coppia: 19.2 Nm
Smorzamento nella posizione finale Ammortizzatori idraulici
Angolo di rotazione [°] 180
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 90
Coppia [Nm] 19.2
Numero delle posizioni centrali 1 x VM (pneumatico)
Regolabilità della posizione centrale [°] 3.0
Classe di protezione IP 67
Peso [kg] 7.95
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] 336.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Diametro tubo flessibile di collegamento 8 x 6 x 1
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità [°] 0.05
Lunghezza X [mm] 307.2
Larghezza Y [mm] 121.0
Altezza Z [mm] 168.0
Coppia My max. [Nm] 68.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 2900.0
Versione con passaggio per fluidi Sì
Numero dei passaggi fluidi 8.0
Pressione max. passante per fluidi [bar] 8.0
Versione con passanti per linee elettriche Sì
Numero di collegamenti elettrici lato uscita 9.0
Dimensioni dei collegamenti elettrici lato uscita M8
Numero di cavi 10.0
Tensione max. [V] 24.0
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 1.0
Corrente max. totale [A] 1.0
Versione con set di montaggio Sì
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 1999
Tutte le unità sono disponibili anche in versione FKM. Consultateci pure al riguardo.

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。

ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。外部ストッパーを使用すれば、停止位置でもフルトルクを供給することができます。

空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。

ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
流量制御バルブ、センタリングブッシュ、直接接続用 O リング、取付けネジ (SRU-plus 63 のみ)、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって