arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AZB JIS-BT 50 30° MAS 403 Similar a la imagen

AZB JIS-BT 50 30° MAS 403

Tornillo de retención

ID 9938230

Tornillo de retención AZB JIS-BT 50 30° MAS 403
  • Tornillo de retención DIN ISO 7388-3 forma JF
  • Diámetro D1: 23 mm
  • Longitud L1: 85 mm
D1 [mm] 23.0
D2 [mm] 17.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 85.0
L2 [mm] 45.0
L3 [mm] 35.0
α [°] 30.0
G1 M24
Peso [kg] 0.075
Norma anterior: MAS 403 30°/45°

Modelo
Tornillo de retención DIN ISO 7388-3 forma JF