arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2 Illustration similar

TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2

Reduction insert

ID 25004534

TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2, Reduction insert
  • For clamping diameter: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
  • Length L1: 27.2 mm
For clamping diameter ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
D2 [mm] 14.0
L1 [mm] 27.2
Weight [kg] 0.871
The maximum clamping pressure for TRIBOS-RM is 180 bar