arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø1/2 Similar a la imagen

GZB-S Ø1/2" Ø4 KD

Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración

ID 224382

GZB-S Ø1/2" Ø4 KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
  • Resistente a la refrigeración
  • Diámetro de sujeción: 4 mm
  • Diámetro exterior: 1/2"
  • Longitud: 45 mm
Technologie Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
Reeksen GZB-S KD
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 1/2" KD
Klemdiameter D1 4 mm
Buitendiameter D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 45 mm / 1.8"
Uitstekende lengte L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Koelvloeistofbestendig

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar